Контроль уровня наполнения гидроагрегатов

Контроль уровня наполнения гидроагрегатов

Надежные и точные датчики – идеальный вариант для определения уровня жидкости для наполнения гидросистем

Решение

Для определения уровня жидкости для наполнения гидросистем требуются только магнитострикционные датчики уровня с поплавками. Эти датчики полностью герметизированы и поэтому очень надежны. В качестве интерфейсов для прецизионных датчиков используются как аналоговые сигналы, так и IO-Link.

Особенности

  • Очень надежны, так как полностью герметизированы
  • Разработаны для высокой частоты измерений, высокоточные
  • Аналоговые сигналы (0…10 В или 4…20 мА) или IO-Link
Металлообработка, прочные прецизионные датчики для определения уровня жидкости при наполнении гидросистем
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.