Контроль толщины металлических листов

Контроль толщины металлических листов

Надежный контроль подачи металлических листов с помощью индуктивных датчиков расстояния

Решение

Индуктивные датчики расстояния BAW позволяют избежать ошибок при загрузке листовых материалов.

Они успешно контролируют даже двойную подачу металлических листов и определяют их толщину. Для этого используется непрерывный выходной сигнал или IO-Link. В зависимости от варианта применения, требований к точности и способа фиксации листа используются один или два датчика.

Особенности

  • Отсутствие ошибок при загрузке листовых материалов
  • Непрерывный выходной сигнал (напр., 0 … 10 В) или IO-Link
  • Один или два датчика в зависимости от варианта применения, требований к точности и способа фиксации листа
Металлообработка, контроль толщины металлических листов
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.