Переключение эксцентриковых прессов

Переключение эксцентриковых прессов

Коммутационные механизмы давно и успешно используются при небольшой величине и значительной частоте хода

Решение

Наши коммутационные механизмы давно и успешно используются на прессах с небольшой величиной и значительной частотой хода: как в механическом, так и в индуктивном исполнении.

С их помощью через кулачки с механической регулировкой в зависимости от угла поворота эксцентрикового вала можно задать несколько точек включения и выключения для системы управления. В зависимости от типа и условий эксплуатации пресса процесс обеспечивается коммутационными механизмами, имеющими сертификаты профессиональных страховых объединений или не имеющими таких сертификатов.

Особенности

  • Давно и успешно используются на прессах с небольшой величиной и значительной частотой хода
  • Механическое и индуктивное исполнение
  • Определение нескольких точек включения и выключения для системы управления
  • Коммутационные механизмы, имеющие сертификаты профессиональных страховых объединений или не имеющие таких сертификатов
Металлообработка, переключение эксцентриковых прессов
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.