Контроль положения открытия плав. печей

Контроль положения открытия плав. печей

Контроль положений открытия плавильных печей

Решение

Наши датчики наклона в любой момент времени надежно контролируют крышки плавильных печей: как при наполнении печей сырьем, так и при выгрузке расплава опрокидыванием.

Датчики наклона, действующим по принципу бесконтактного измерения абсолютных значений, непосредственно определяют угол подвижных деталей станков и обеспечивают их корректное позиционирование. Датчики отличаются простотой монтажа и высокой точностью. Аналоговый коммутатор позволяет дополнительно устанавливать точки переключения.

Особенности

  • произвольное позиционирование благодаря функции центрирования (калибровка)
  • большой диапазон угловых положений ± 90 °
  • точное регулирование процесса благодаря высокой точности (0,8°)
  • возможность работы в жестких условиях благодаря расширенному диапазону температур -20 °C... + 85 °C
Контроль положений открытия плавильных печей
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.