Надежное распозн. штамп.деталей в лотках

Надежное распозн. штамп.деталей в лотках

Надежное распознавание штампованных деталей в лотках

Решение

Если штампованные детали сбрасываются с транспортера в гнезда для штабелирования или транспортные контейнеры, для опроса прессов идеально подойдут наши индуктивные датчики. Имея дальность действия до 300 мм, они способны контролировать лоток на всю ширину. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что в лотке нет остатков, способных повредить инструмент.

Дополнительные преимущества: Дальность срабатывания до 30 мм позволяет выбирать между потенциометром и интеллектуальной клавишей.

Особенности

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
  • нечувствительность к загрязнениям, стойкость к короткому замыканию
  • чрезвычайно высокая стабильность повторяемости и надежность
  • для металлических объектов
Надежное распознавание штампованных деталей в лотках
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.