Расп.загот.с арм.углер.волок. в захватах

Расп.загот.с арм.углер.волок. в захватах

Распознавание заготовок с армированием углеродным волокном в захватах

Решение

При вкладывании углеродного волокна во время процесса предварительного формования наши ультразвуковые датчики контролируют правильное расположение полотна в захвате. Это гарантирует правильное формование заготовок компонентов с армированием углеродным волокном. Поскольку пыль и грязь, способные нарушать работу оптоэлектронных датчиков, непринципиальны для ультразвука. Кроме того, прочным универсальным датчикам не страшны возможные электростатические разряды – в отличие от емкостных датчиков.

Особенности

  • большой диапазон определения (от 25 мм до 6 м), даже на большом расстояни от объекта
  • высочайшая точность благодаря высокому разрешению и малому объему слепых зон
  • нечувствительность к воздействиям окружающей среды, в частности грязи или пыли: точный и надежный способ измерения,
  • отсутствие зависимости от цвета и структуры поверхности
Распознавание заготовок с армированием углеродным волокном в захватах
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.