Опред.уровня наполн. для окраски погруж.

Опред.уровня наполн. для окраски погруж.

Определение уровня наполнения для окраски погружением

Решение

Balluff предлагает емкостные погружные датчики, абсолютно надежно распознающие уровень наполнения сред, в том числе обладающих высокой проводимостью, для катодной окраски погружением. Они надежно игнорируют пену, жидкостные пленки и загрязнения любого рода и, тем самым, не допускают искажения результатов.

Дополнительное преимущество – универсальность применения. Наши емкостные датчики можно устанавливать в пластиковые и металлические емкости.

Особенности

  • химически стойкий корпус из нержавеющей стали 1.4404 и PEEK
  • очень качественная компенсация налипшей пены и искажений от прилипающих сред
  • температура среды до 105 °C
  • возможен контроль состояния в варианте с IO-Link
Определение уровня наполнения для окраски погружением
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.