Контр.уров.напол.ваг. с горяч.лит.браком

Контр.уров.напол.ваг. с горяч.лит.браком

Контроль уровня наполнения вагонеток с горячим литейным браком

Решение

Если уровень наполнения вагонеток для брака контролируется оптоэлектронными датчиками, убедитесь в том, что они не перегружаются, и что на транспортер не падают горячие отливки.

Для датчиков, эксплуатируемых в условиях высоких температур, поставляются специальные защитные кожухи. Это позволяет увеличить срок их службы. При постоянном воздействии высоких температур до + 160°C безупречной работе датчиков способствует дополнительное жидкостное охлаждение.

Особенности

  • механически стабильны
  • устойчивы к воздействию химикалий и температуры
  • долгий срок службы, сокращение затрат на техобслуживание
  • возможность эксплуатации в зоне ATEX 22 благодаря варианту с исполнением из стекла
Контроль уровня наполнения вагонеток с горячим литейным браком
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.