Устойч. к свар. токам и параз. э/м полям

Устойч. к свар. токам и параз. э/м полям

Устойчивость к сварочным токам и паразитным электромагнитным полям

Решение

Мы предлагаем широкий ассортимент сетевых модулей, рассчитанных на жесткие условия сварочных работ: Задающий модуль IO-Link с 8 портами IO-Link на 16 входов и выходов и концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link с портом расширения.

Устойчивые к сварочным работам модули выполнены из армированной стекловолокном пластмассы и выдерживают воздействие сварочных брызг, сварочных токов и паразитных электромагнитных полей. Они обеспечивают надежную передачу сигналов даже при наличии помех.

Особенности

  • Устойчивость к сварочным токам и паразитным электромагнитным полям
  • возможность подключения любых устройств IO-Link через 8 портов IO-Link
  • экономичность: до 240 конфигурируемых входов/выходов в единственном узле сети
  • гибкость применения: порт расширения для подсоединения соединителя для блока клапанов IO-Link или концентратора для датчиков/исполнительных органов с модулем IO-Link
Устойчивость к сварочным токам и паразитным электромагнитным полям
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.