Контроль давлен. при литье под давлением

Контроль давлен. при литье под давлением

Контроль давления при литье под давлением

Решение

Наши прочные датчики давления надежно контролируют давление гидравлической жидкости при литье под давлением. Это способствует качественному закрытию зажимных плит. Корпус из нержавеющей стали служит надежной защитой и позволяет точно измерять давление в гидравлическом цилиндре. Интерфейс IO-Link используется для передачи данных в систему управления и обеспечивает точную настройку. Таким образом, наши датчики давления помогают обеспечить высокое качество производства.

Особенности

  • гибкий монтаж благодаря поворотному корпусу с дисплеем и соединительным разъемом
  • широкий спектр применения благодаря расширенному до 125 °C диапазону температур
  • давление до 600 бар
  • монтаж вблизи технологической линии
Контроль давления при литье под давлением
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.