Надежный контроль работ со смолами

Надежный контроль работ со смолами

Надежный контроль работ со смолами

Решение

Наши емкостные датчики, устойчивые к высокому давлению и температуре, еще на этапе впрыска смолы гарантируют сохранение требуемой жесткости предварительно отформованных заготовок. Эти датчики контролируют полное заполнение формы искусственной смолой и, тем самым, гарантируют соединение заготовки со смолой.

Высокая прочность датчиков обеспечивает длительный срок эксплуатации, так как они выдерживают высокие давления и силы адгезии.

Особенности

  • для экстремальных условий: рабочая поверхность из нержавеющей стали
  • для высоких давлений до 150 бар и высоких температур до 180 °C
  • долгий срок службы и эксплуатационная надежность, обусловленные бесконтактным способом измерения и отсутствием износа
  • максимальная герметичность благодаря степени защиты IP67, IP68 и IP69K
Надежный контроль работ со смолами
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.