Запрос заслонки на литейных формах

Запрос заслонки на литейных формах

Запрос заслонки на литейных формах

Решение

В настоящее время литейные формы оснащаются несколькими заслонками, что позволяет выполнять, в том числе, поднутрения сложной формы. После затвердевания отливки необходимо надежным способом определить достижение заслонкой конечного положения, чтобы отливку можно было выдавить из формы.

Вследствие воздействия высоких температур и для предотвращения отказов с последующими большими потерями времени датчики часто заменяются в профилактическом порядке, причем часто задолго до истечения срока их службы.

Чтобы сократить объем досрочной замены и, тем самым, потери времени и затраты на переоснащение, Balluff предлагает долговечное и надежное решение для опроса заслонок: устойчивые к воздействию температуры до +180°C механические датчики положения и защитный силиконовый шланг для защиты провода с разъемами.

Особенности

  • прочный компактный корпус
  • стойкость к длительному воздействию температур до +150 °C, 10 часов в день – до +180 °C
  • высокотемпературный кабель 5 м с силиконовым защитным шлангом, армированным стекловолокном
  • защитный шланг, устойчивый к брызгам металла температурой до + 1200 °C
Запрос заслонки на литейных формах
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.