Надежн.отслеж.деталей в произв./монтаже

Надежн.отслеж.деталей в произв./монтаже

Надежное отслеживание деталей в производстве и монтаже

Решение

Наша система High-Speed-RFID гарантирует отслеживание оборотного фонда вашей автоматизированной монтажной линии. Так, универсальный блок обработки результатов BIS V в сочетании с высокоскоростными записывающими/считывающими головками обрабатывает большие объемы данных в кратчайшие сроки. Их скорость 8-кратно превышает требования всемирного стандарта ISO 15693, что позволяет сократить длительность цикла и повысить выход готовой продукции. При этом вы можете доверять этой системе. Для контроля качества она записывает ход процесса полностью сохраняет все данные.

Особенности

  • объем памяти достаточен для всей информации – до 128 кБайт
  • высочайшая надежность благодаря децентрализованному хранению данных
  • прозрачность – все данные доступны в реальном времени
  • гибкость – RFID и датчики могут комбинироваться посредством встроенного задающего модуля IO-Link
Надежное отслеживание деталей в производстве и монтаже
Загрузки
> Мобильность – эффективность и качество вплоть до единичного производства (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.