Непрер. контроль давл. с помощью IO-Link

Непрер. контроль давл. с помощью IO-Link

Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link

Для правильного замыкания крепежных плит требуется правильное давление. Прочный датчик давления в корпусе из нержавеющей стали позволит вам надежно контролировать давление в гидравлическом цилиндре. Датчики давления с IO-Link передают свои показания непосредственно на систему управления и обеспечивают точную подстройку.

Особенности

  • расширенный диапазон температур до 125 °C
  • до 600 бар
  • монтаж вблизи технологической линии
Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link
Загрузки
> Полимеры, резина и шины
Команда промышленных специалистов
У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.