Контроль давления

Контроль давления

Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link

Решение

Для правильного замыкания крепежных плит требуется правильное давление. Прочный датчик давления компании Balluff в корпусе из нержавеющей стали позволяет надежно контролировать давление в гидравлическом цилиндре. Датчики давления с IO-Link передают свои показания непосредственно на систему управления и обеспечивают точную подстройку.

Особенности

  • расширенный диапазон температур до 125 °C
  • до 600 бар
  • монтаж вблизи технологической линии
Контроль давления в гидравлическом цилиндре при литье под давлением
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.