Обеспечение правильного положения электродов

Обеспечение правильного положения электродов

Надежный контроль положения повышает качество ваших процессов

Решение

В жестких условиях сталелитейной промышленности индуктивные датчики BES компании Balluff демонстрируют свои лучшие качества. Они устойчивы к сварке и нечувствительны к магнитным полям, что позволяет с высочайшей надежностью позиционировать электроды в электродуговой печи.

Особенности

  • отсутствие износа благодаря бесконтактной работе
  • возможна поставка в исполнении с Ø от 3 мм до 80×80 мм прямоугольной формы
Надежное позиционирование в доменной печи
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.