Надежное управление перемещением в батарее печей

Надежное управление перемещением в батарее печей

Использование всех преимуществ бесконтактного измерения перемещения даже при высоких температурах

Решение

Наша магнитострикционная система измерения перемещений BTL до 100 °C рекомендуется к использованию в особо жаркой среде. Система, установленная в защищенном гидравлическом цилиндре, управляет всеми перемещениями в батарее печей.

Особенности

  • прочный металлический корпус IP67
  • возможность оснащения PTFE-кабелем до 200 °C
Надежное управление перемещением в батарее печей
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.