Распознавание конечных положений на коксовыталкивателе

Распознавание конечных положений на коксовыталкивателе

Наилучшие результаты в горячей зоне

Решение

Наши термостойкие индуктивные датчики BES прекрасно подходят для работы в жестких условиях сталелитейной промышленности. В том числе, при температурах до 160 °C. Они дают неизменно хорошие результаты при запросе положения и распознавании конечного положения на коксовыталкивателе. Это позволяет оптимизировать доступность вашего оборудования, снизить затраты на техническое обслуживание и повысить качество ваших процессов.

Особенности

  • степень защиты IP69K
  • эксплуатационная надежность даже при длительной работе
  • отсутствие необходимости в дополнительных электронных анализаторах
Распознавание положения на коксовыталкивателе
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.