Транспортировка болванки на шагающей балке

Транспортировка болванки на шагающей балке

Высочайшая точность на 360° для бесконтактного измерения углов

Решение

Для шагающей балки особенно важен точный контроль положения и непрерывное отслеживание вращательных движений. Именно для этого идеально подходят наши датчики наклона BSI. Система бесконтактного измерения углов гарантирует высокую точность при транспортировке заготовки. Они определяют отклонение от горизонтали до 360°.

Особенности

  • в отличие от датчиков угловых перемещений нет необходимости в механическом соединении
  • компактность и прочность (возможность эксплуатации при –40…85 °C)
Бесконтактное измерение углов при транспортировке болванки
Загрузка
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.