Информация о продукте: головка для емкостных датчиков

Информация о продукте: головка для емкостных датчиков

Гибкая самоклеящаяся головка для емкостных датчиков

Для непрерывного измерения уровня наполнения большого резервуара

Самоклеящиеся головки емкостных датчиков подходят для непрерывного бесконтактного измерения уровня наполнения резервуаров и труб с большой областью измерения. Гибкую головку датчика можно произвольно обрезать до необходимой длины. Ее клеевая поверхность позволяет с чрезвычайной легкостью прикреплять головки датчиков на стенки резервуара без каких-либо дополнительных приспособлений.

> Поиск продуктов

Отдельно можно приобрести усилитель, который позволяет непрерывно отслеживать уровень наполнения как аналоговым способом, так и через интерфейс IO-Link. Благодаря этому с помощью датчика можно распознать достижение порогового значения, минимального или максимального. Одновременно датчик передает данные об уровне наполнения всей области измерения.

Особенности

  • непрерывное измерение
  • бесконтактная работа
  • произвольная обрезка до нужного размера (мин. 108 мм)
  • больший диапазон определения до 850 мм
  • гибкая поверхность датчика
  • разнообразные возможности настройки через аналоговый усилитель повышенной комфортности или усилитель IO-Link
Универсальная самоклеящаяся головка для емкостных датчиков BCW