Конц-р для датч./исп. орг. с гальв.разв.

Конц-р для датч./исп. орг. с гальв.разв.

Концентратор ввода/вывода IO-Link типа BNI IOL-355

Многофункциональный модуль ввода/вывода с надежным отключением сегмента исполнительного органа

Это универсальное решение позволяет подключать к модулю как датчики, так и исполнительные органы. В то же время он обеспечивает надежное отключение сегмента исполнительного органа через отдельно переключаемый контур безопасности. Это возможно благодаря разделению концентратора ввода/вывода IO-Link типа BNI IOL-355... на два сегмента с гальванической развязкой.

Для безопасного отключения напряжение питания сегмента исполнительного органа требуется внешнее устройство обеспечения безопасности. С помощью этого модуля легко реализуются функции обеспечения безопасности до SIL2 в соответствии со стандартом EN62061.

С помощью модуля можно осуществлять управление до восьми цифровыми входами и выходами. В случае прерывания соединения IO-Link выходы переключаются в предварительно заданные состояния. Эти состояния сохраняются до момента восстановления соединения IO-Link.

Особенности

  • подключение входных и выходных сигналов к одному модулю,
  • надежное отключение выходных сигналов благодаря гальванической развязке,
  • легкая диагностика благодаря интерфейсу IO-Link и светодиодным индикаторам состояния
  • Для жестких условий эксплуатации: прочный металлический корпус со степенью защиты IP67