Многофунк. решение с модулем Ethernet/IP

Многофунк. решение с модулем Ethernet/IP

Обеспечивает возможность оперативного контроля всех данных

Интерфейс полевой шины, блок обработки результатов и антенна в компактном устройстве

Многофункциональное решение — с интерфейсом полевой шины, блоком обработки результатов и антенной в компактном устройстве — обеспечивает возможность оперативного контроля всех данных. Например, при монтаже высококачественных компонентов в отрасли приборостроения. Это гарантирует прозрачность и целенаправленное управление ошибками в рамках текущего процесса. Данное решение позволяет своевременно обнаруживать типичные недостатки и принимать меры для их устранения. Это дает эксплуатационную надежность, обеспечивает незамедлительное принятие мер коррекционного характера и быструю адаптацию к меняющимся требованиям. Кроме того, система RFID полностью регистрирует каждый этап процесса — все используемые детали, все применяемые материалы и средства технологического оснащения с указанием времени, места и процесса.

Информация об исполнении, процессах и происхождении автоматически документируется и доступна на носителях данных в режиме реального времени. Эти данные передаются на сканеры BIS M-4006 и оттуда в систему управления.

Особенности

  • Экономия времени, места и средств за счет прямого подключения Ethernet/IP
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и сокращение времени простоев благодаря светодиодным индикаторам состояния
  • Простое интегрирование в сеть благодаря наличию коммутатора с 2 портами, поддерживающего режимы RT и IRT
  • Возможность установки непосредственно на металл благодаря прочному литому корпусу из цинкового сплава
  • Подходит для неблагоприятных условий промышленного производства за счет степени защиты IP67
  • Диагностика и считывание/запись через встроенный веб-сервер