Индукт. сист. измерения положения

Индукт. сист. измерения положения

Контроль процесса зажимания в станочной линии

Непрерывное и бесконтактное линейное измерение положений

Современные металлообрабатывающие центры представляют собой сложную систему, которую нельзя сравнивать с обычными станками. При необходимости реализации различных процессов, параллельной обработки деталей и обеспечения реально высокой эффективности многочисленные инструментальные суппорты и оси зачастую создают своего рода барьер.

Компактные и прецизионные инструментальные шпиндели, зажимные цилиндры и механизмы автоматической смены инструмента комбинированных станков с программным управлением играют ключевую роль в технологическом процессе. Поэтому решающее значение имеют надежные и износостойкие средства контроля текущего процесса зажимания в станочной линии. Эту ответственную задачу позволит легко решить новая индуктивная система измерения положения BIP04. Бесконтактная измерительная система в полностью герметизированном корпусе обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность и качество автоматизации. Даже в самых неблагоприятных условиях промышленного производства.

Особенности

  • Пригодна для использования даже в ограниченном пространстве: компактные размеры 30 × 40,5 × 18 мм
  • Высокая гибкость: настраиваемый диапазон измерений до 17 мм
  • Разнообразные приложения: аналоговый потенциальный и токовый выходы, а также интерфейс IO-Link
  • Высокая надежность результатов: высокая линейность и повторяемость
  • Высокая эксплуатационная надежность: низкий температурный дрейф
  • Высокий коэффициент интеграции: очень хорошая электромагнитная совместимость