Непрер. измер. ур. наполн. с пом. подвиж. радиол. датчиков

Непрер. измер. ур. наполн. с пом. подвиж. радиол. датчиков

Радиолокационные датчики

Широкий спектр применения – для жидких и твердых веществ

Подвижные радиолокационные датчики могут использоваться для измерения уровня наполнения в жидких и твердых веществах, а также для определения границы раздела сред. Радиолокационные сигналы, передаваемые по зонду, гарантируют точность и стабильность измерения даже в средах, склонных к пыле- и пенообразованию. При этом датчики с дальностью измерения до 75 м имеют широкий спектр применения: от маленьких заливочных емкостей до больших резевуаров-хранилищ без каких-либо ограничений.

Благодаря своему принципу измерения и механической конструкции подвижные радиолокационные датчики идеально подходят для жестких условий эксплуатации. Так, варианты с высокими гигиеническими стандартами пригодны для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Кроме того, специально сертифицированные датчики можно использовать в потенциально взрывоопасной среде, которая нередко имеет место на нефтеперерабатывающих и химических заводах.

Особенности

  • точное абсолютное измерение уровня наполнения,
  • подходят как для жидких, так и для твердых веществ,
  • износостойкость и отсутствие технического обслуживания,
  • высокая прочность и большой срок службы,
  • гибкость монтажа и легкость в обращении,
  • возможность использования во взрывоопасной среде, сертификат SIL2, возможность использования на производстве с высокими гигиеническими стандартами