Защ.крышки для устан. заподлицо датчиков

Защ.крышки для устан. заподлицо датчиков

Защитные крышки для установленных заподлицо датчиков

Защита рабочей поверхности датчика от ударных повреждений

Повреждение поверхности датчика может привести к искажению показаний или выходу прибора из строя. Поэтому Balluff предлагает для установленных заподлицо датчиков защитную крышку, защищающую их от ударных повреждений. Это позволит продлить срок службы датчиков даже в сложных условиях, в частности, на сварочном производстве.

На защитную крышку нанесено покрытие Sun-73, выдерживающее воздействие брызг при сварке. Благодаря улучшенной теплоизоляции она отличается повышенной стойкостью. Поэтому наша защитная крышка позволяет эксплуатировать датчик при дуговой сварке плавящимся электродом в среде инертного газа, характеризующейся высокой температурой и обилием брызг.

Защитная крышка Balluff легко устанавливается: Просто наверните ее на конец корпуса датчика и выровняйте с рабочей поверхностью. Изогнутый край позволяет легко позиционировать крышку датчика и надежно фиксировать ее установочным винтом.

Особенности

  • покрытие Sun-73, выдерживающее воздействие брызг при сварке
  • устойчивость к воздействию высоких температур
  • надежное позиционирование установочным винтом с фиксацией
  • простота очистки