Индуктивные датчики коэф. 1

Индуктивные датчики коэф. 1

Распознавание объектов при одинаково большой дальности срабатывания – независимо от материала

Распознавание объектов при одинаково большой дальности срабатывания – независимо от материала

Датчики коэф. 1 способны распознавать объекты из любых металлов (в том числе стали, алюминия, латуни) при одинаковой дальности срабатывания (без коэффициента приведения). Это свойство дает преимущество при необходимости распознавания объектов, выполненных из различных материалов, или объектов из цветных металлов, находящихся на большом расстоянии.

Датчики коэф. 1 отличаются стойкостью к воздействию магнитных полей. Это означает, что их функционирование не нарушается даже при наличии сильных электромагнитных полей. Поэтому вы всегда можете положиться на наши датчики коэф. 1 – в том числе при индукционной закалке или сварке.

Особенности

  • большая дальность срабатывания на железе и цветных металлах
  • для жестких условий эксплуатации благодаря стойкостью к воздействию магнитных полей и тефлоновому покрытию,
  • соответствие самым высоким требованиям благодаря степени защиты IP68 и расширенному диапазону температур – от –40 до +85 °C,
  • гибкое и высокоточное использование – в том числе при частой смене объектов.