Инд.высокотемп.датчики разл.типоразмеров

Инд.высокотемп.датчики разл.типоразмеров

Надежное распознавание объектов – при очень высоких температурах окружающей среды

Надежное распознавание объектов – при очень высоких температурах окружающей среды

Расширенный ассортимент наших индуктивных высокотемпературных датчиков может применяться в самых разных областях для надежного бесконтактного распознавания и позиционирования объектов при очень высоких температурах окружающей среды. В зависимости от варианта исполнения датчики выдерживают температуры до 230 °C.

> Поиск продуктов

Другое преимущество: для соответствия разнообразным условиям монтажа выпущены новые версии типоразмеров M8, M18, M30, а также варианты в различных кубических корпусах.

Кроме того, датчики просты в установке и эксплуатации благодаря единым стандартным разъемам, исполнениям кабелей и соответствующим принадлежностям, в частности кабелям, устойчивым к высоким температурам.

Особенности

  • для температур окружающей среды до 230 °C
  • для различных условий установки: доступны типоразмеры M8, M18, M30 и варианты в различных кубических корпусах
  • стандартные разъемы ускоряют монтаж и замену
  • датчики и подходящие комплектующие от одного поставщика