Индукт.датчик в квадратном исполнении

Индукт.датчик в квадратном исполнении

Индуктивный датчик в квадратном исполнении

Для экономичных решений

Новый индуктивный датчик в исполнении Q40 представляет собой недорогой с широкими возможностями монтажа для различных ситуаций применения на подъемно-транспортном оборудовании. Гибкость монтажа обеспечивается за счет двух вариантов с различным расположением рабочей поверхности. Вы можете выбрать вариант с рабочей поверхностью на передней или боковой стороне. Кроме того, положение датчика легко регулируется в соответствии с индивидуальными требованиями: датчик можно просто повернуть.

Благодаря своей компактной конструкции датчик может использоваться даже в условиях ограниченного пространства. В том числе в сильно запыленной или влажной среде. Это возможно благодаря степени защиты датчика IP67.

Датчик использует бесконтактный принцип измерения – на расстоянии до 20 мм – и поэтому не подвержен износу. При этом выход с высокоточным переключением гарантирует максимальную надежность при каждой операции позиционирования.

Особенности

  • дальность срабатывания 20 мм,
  • гибкий монтаж на основе различных вариантов,
  • возможность использования в пыльной и влажной среде благодаря степени защиты IP67,
  • экономия места – благодаря компактной конструкции.