Промышленные видеокамеры

Промышленные видеокамеры

Промышленные видеокамеры

Мощная промышленная система с панелью управления BVS и Industrial Controller

Наши промышленные видеокамеры дают превосходную картинку и обеспечивают очень высокую скорость передачи данных. Удобный интерфейс графического программного обеспечения BVS позволяет легко управлять промышленной камерой без специальных знаний и настраивать ее под конкретные потребности. Вы можете выбрать камеру с цветную или черно-белую (монохромную) камеру и любое из четырех доступных разрешений. Это обеспечивает большую свободу действий при монтаже. Где бы вы ни разместили компактную видеокамеру, ее высокое разрешение гарантирует пронзительно четкую картинку и оптимальные результаты контроля.

Для использования с панелью управления BVS нашим промышленным видеокамерам требуется контроллер SmartVision со встроенным ПО. Поскольку к одному контроллеру можно одновременно подключить несколько камер, это позволяет осуществлять множественный контроль. Контроль возможен одновременно с разных ракурсов. Это не только повышает качество видеонаблюдения, но и экономит трудозатраты, поскольку вы можете легко выполнять различные опросы и одновременно обрабатывать их результаты через Industrial Controller.

Особенности

  • гибкое, адаптируемое применение нескольких промышленных камер
  • оптимизированная передача данных
  • быстрая обработка данных
  • стандартизированные процессные интерфейсы: TCP IP/UDP или Profinet
  • стандартизированные интерфейсы передачи данных: GigE-Vision и USB3-Vision