Концентраторы IO-Link для 8 ан.вх. сигн.

Концентраторы IO-Link для 8 ан.вх. сигн.

Концентраторы IO-Link для восьми аналоговых входных сигналов

Концентратор IO-Link преобразует аналоговые сигналы в сигналы IO-Link и обеспечивает снижение расходов

В большинстве машин и производственных линий аналоговые сигналы составляют около десяти процентов существующего объема данных. Однако подключение и интегрирование аналоговых входных сигналов связаны с большими расходами. Так, например, для монтажа требуется экранированная проводка, а для систем управления дорогие многоканальные входные группы.

На помощь приходит концентратор IO-Link. Он преобразует аналоговые входные сигналы в цифровую форму и передает их в задающий модуль IO-Link.

> Поиск продуктов

При этом модуль обеспечивает максимальную вариативность сигналов. Это позволяет для одного узла задавать конфигурацию интерфейсов с разными параметрами по току/напряжению.

Концентратор IO-Link рассчитан максимум на восемь аналоговых входных сигналов. При эксплуатации оборудования, работающего с аналоговыми данными, это означает большой потенциал экономии на издержках.

 

Особенности

  • максимальная вариативность сигналов: возможность конфигурирования каждого порта как входа потенциального/токового сигнала, Pt-датчика или термоэлемента
  • высокая гибкость: одновременное использование интерфейсов с разными параметрами по току/напряжению
  • универсальность применения: регулируемое разрешение
  • подходит для неблагоприятных условий эксплуатации благодаря высокой степени защиты