Концентратор IO-Link для датчиков./исп.механизмов с M8

Концентратор IO-Link для датчиков./исп.механизмов с M8

Компактные модули ввода-вывода с портом расширения

Компактные модули ввода-вывода с портом расширения

Концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link сократят ваши затраты

Экранированные провода и интерфейсные платы при монтаже существенно увеличивают расходы. Экономию может обеспечить применение концентраторов для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link и разъёмным подключением M8. Наши модули в сравнении с традиционными устройствами на полевой шине сократят ваши затраты на аппаратную часть на 30%. Если сюда добавить экономию на кабелях передачи данных и подачи питания, то суммарная выгода составит порядка 40%. Для подключения к ведущему устройству IO-Link достаточно недорогого стандартного кабеля M12, как для стандартных датчиков. Еще одно преимущество концентратора IO-Link: Вам нужен лишь один адрес на шине для сбора сигналов в 20-метровой зоне. О большей эффективности нельзя и мечтать!

Особенности

  • Входной модуль на 16 входов и настраиваемый модуль ввода-вывода с 16 входами/выходами
  • Разъёмное подключение M8
  • Компактная конструкция экономит место
  • Для сложных условий эксплуатации: прочный металлический корпус IP67
  • Порт расширения для подсоединения дополнительного концентратора IO-Link
  • Хорошо видимые светодиоды