Магн.-код.сист.изм.пер. с непр.контр.с.

Магн.-код.сист.изм.пер. с непр.контр.с.

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML-S1G

Успешное сочетание абсолютного и инкрементного принципов

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML-S1G с интерфейсом Absolute Quadrature является идеальным вариантом, если вы хотите сочетать преимущества абсолютного позиционирования с простотой инкрементного интерфейса. Благодаря своему инновационному интерфейсу она совместима с инкрементными входными картами A/B и обеспечивает преимущества абсолютного сигнала положения, благодаря чему отпадает необходимость в калибровке.

Разработана для решения задач по измерению и позиционированию в любых отраслях

Разработанная специально для решения задач по измерению и позиционированию в любых отраслях, эта система измерения может успешно использоваться как в ситуациях с большой длиной измеряемых участков, так и в ситуациях, где требуется высокая точность измерения.

Она легко интегрируется в имеющуюся систему управления — без дорогих абсолютных интерфейсных плат или нового аппаратного обеспечения для управления. При использовании в сочетании с инструментом конфигурирования BML дополнительно появляется широкий набор функций настройки параметров и диагностики, например, для непрерывного контроля состояния.

Особенности

  • гибкость: ручная или автоматическая передача абсолютного значения положения
  • экономия времени: легкая наладка, отсутствие конфигурирования
  • экономичность: совместимость с инкрементными интерфейсами стандарта A/B, контроллер абсолютных значений не требуется
  • надежность: светодиод статуса и диагностические функции для безопасной эксплуатации
  • универсальность в использовании: длина измеряемых участков до 48, возможность настройки разрешения, высокая точность до 20 мкм