Магнитно-кодир. система изм. перемещений

Магнитно-кодир. система изм. перемещений

Универсальное применение – в том числе в сложных условиях

Универсальное применение – в том числе в сложных условиях

Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML SF2 была разработана для обеспечения высокого уровня универсальности и надежности применения в тех случаях, когда необходимо совместить более высокие монтажные допуски с высокой эффективностью системы. Так, например, даже при монтажных зазорах до 1,0 мм достигается точность до ±12 мкм. Благодаря компактной конструкции и малому собственному весу измерительная система легко интегрируется. В том числе в условиях крайне ограниченного пространства и в высокодинамичных системах.

Система BML SF2 оснащается аналоговыми интерфейсами Sin/Cos или цифровыми A/B/Z, что обеспечивает ее совместимость с инкрементными входными картами. Встроенный светодиод позволяет с легкостью считывать состояние системы. Это облегчает монтаж, ввод в эксплуатацию, текущее обслуживание, а также наладку, например, при необходимости переоснащения машины.

Благодаря высокому уровню гибкости и надежности магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML SF2 является идеальным вариантом для решения сложных задач в отрасли специального машиностроения, на металлорежущих, отрезных и формовочных станках. И во всех случаях, когда другие решения для измерения перемещений и углов не обеспечивают необходимую точность и достаточные монтажные допуски.

Особенности

  • надежность: бесконтактный принцип измерения без износа
  • универсальность: измеряемое расстояние до 48 м, высокая точность до ±12 мкм
  • экономия времени: большое расстояние считывания (до 1,8) мм облегчает монтаж
  • удобство в использовании: светодиод состояния для надежной эксплуатации
  • широкие возможности интеграции: исключительно компактная конструкция требует мало места