При высоких требованиях к безопасности

При высоких требованиях к безопасности

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML-S1G

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений BML-S1G оснащена инкрементным интерфейсом SIN/COS и безопасным абсолютным интерфейсом SSI или BiSS-C. Благодаря этому она идеально подходит для использования в сферах с высокими требованиями к безопасности (сертификат TÜV Rheinland).

Благодаря большой дальности измерения до 48 м и очень высокой повторяемости (< 1 мкм) система подходит для использования в самых различных ситуациях с высокими требованиям к эксплуатационной безопасности. При этом она поддерживает функции «надежное инкрементное значение» и «надежное абсолютное значение».

С ее помощью можно с высокой степенью надежности реализовывать самые различные функции обеспечения безопасности в соответствии со стандартом EN IEC 61800-5-2, такие как безопасная медленная скорость (SLS) или безопасная остановка 1 (SS1). Кроме того, бесконтактный принцип действия и, как следствие, отсутствие износа гарантируют долгую и надежную эксплуатацию.

Система измерения легко интегрируется в систему обеспечения безопасности с безопасным аналоговым входом – без дорогих абсолютных интерфейсных плат. При использовании в сочетании с инструментом конфигурирования BML дополнительно появляется широкий набор функций настройки параметров и диагностики, например, для непрерывного контроля состояния.

Особенности

  • безопасность: отвечает требованиям DIN EN ISO 13849-1:2015 (Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию, Pld), IEC 61508:2010 (функциональная безопасность, SIL2) и EN IEC 61800-5-2:2007 (защитная функция, SIL2);
  • экономия времени: легкая наладка, отсутствие конфигурирования
  • универсальность в использовании: длина измеряемых участков до 48, возможность настройки разрешения, высокая точность до 20 мкм
  • удобство в использовании: функции настройки параметров и диагностики