Маг.-код. сист. изм. пер. с интерф. IO-Link

Маг.-код. сист. изм. пер. с интерф. IO-Link

Магнитно-кодируемая система измерения перемещений с интерфейсом IO-Link

Система абсолютных измерений – разработана для измерения и позиционирования

Если другие системы измерения перемещений недостаточно компактные или не соответствуют требованиям в отношении быстродействия, точности или универсальности – на систему абсолютных измерений BML SL1 можно положиться: будь то измерение линейных или круговых перемещений, углов, коротких или длинных участков или необходимость быстрого и точного изменения формата.

Разнообразные возможности применения – измерение промежуточных и конечных положений с абсолютной точностью

В тех случаях, когда требуется высокая абсолютная точность промежуточных и конечных положений, незаменимой является система абсолютных измерений BML SL1. Данная система была разработана специально для измерения и позиционирования и отличается исключительным быстродействием, высочайшей точностью и универсальностью. При этом она компактная, что позволяет легко встраивать ее. Она удобна в использовании и чрезвычайно экономична.

Гибкость и комфорт за счет встроенного интерфейса IO-Link

Высочайшую гибкость Вам гарантирует встроенный интерфейс IO-Link. IO-Link позволяет выводить информацию о положении и легко просматривать ее через систему управления. При помощи IO-Link Вы сможете легко контролировать заданное конечное положение и непрерывно отслеживать положения в процессе перемещения. Также он поможет Вам быстро выполнять настройку и изменение формата. Кроме того, IO-Link позволяет легко подключать измерительную систему. BML SL1 одновременно дает преимущества системы измерения на магнитной ленте и самого современного интерфейса управления.

Особенности

  • Простое подключение и индикация положений через IO-Link
  • Измерение перемещения до 8 м при максимальной точности
  • Высокая гибкость благодаря обширному набору функций параметрирования, а также получению диагностической и дополнительной информации через IO-Link
  • Простой монтаж и надежность работы за счет большого расстояния считывания до 1,3 мм
  • Высокая универсальность: аналоговый измерительный выход в качестве опции для регулирования