Инд.датч.,к.1,ст.к маг.полям,из нерж.ст.

Инд.датч.,к.1,ст.к маг.полям,из нерж.ст.

Максимальная эксплуатационная надежность в самых жестких условиях

Максимальная эксплуатационная надежность в самых жестких условиях

Благодаря применению новой технологии индуктивные цельнометаллические датчики Balluff с коэффициентом 1 типоразмера M18 гарантируют максимальную эксплуатационную надежность в самых жестких условиях. Датчики в корпусе, целиком выполненном из нержавеющей стали, прекрасно подходят для распознавания чередующихся объектов (сталь, алюминий, латунь, медь и т.д.) на постоянном расстоянии срабатывания (без коэффициента ослабления).

Датчики дают в высшей степени достоверные результаты даже в прямом контакте с распознаваемым объектом. Прочная активная поверхность способна выдерживать удары и другие механические нагрузки, а также контакт с абразивными рабочими средами.

Наши цельнометаллические датчики коэф. 1 устойчивы к воздействию магнитных полей, то есть сильные электромагнитные поля, которые могут возникать в индукционных закалочных печах или сварочных установках, не создают помех их работе. Дополнительное керамическое покрытие защищает их от сварочных брызг.

Особенности

  • большая дальность срабатывания на железе и цветных металлах
  • устойчивость к воздействию магнитных полей и чрезвычайно прочное керамическое покрытие, рассчитанное на суровые условия эксплуатации
  • степень защиты IP68 и расширенный диапазон температур для соответствия самым высоким требованиям
  • высокая точность и гибкость применения, в том числе для чередующихся объектов