Магнитная система измерения положения

Магнитная система измерения положения

Интеллектуальная линейная обратная связь – непрерывное и бесконтактное отслеживание положений

Интеллектуальная линейная обратная связь – непрерывное и бесконтактное отслеживание положений

Однако из-за постоянно изменяющихся условий высокие ожидания в отношении качества производственных процессов и продукции в современных системах автоматизации нередко с трудом согласуются с необходимым уровнем гибкости. Достичь одновременно обеих целей становится все более сложной задачей для любого промышленного предприятия.

Решающее значение имеет возможность постоянно держать рабочий процесс в поле зрения. При этом важная роль отводится компактным и точным захватам, высечным приспособлениям и системам смены инструмента.

Новая магнитная система измерения положения BMP производства Balluff практически не изнашивается и обеспечивает надежный контроль текущих рабочих процессов. Эта магнитная система измерения положения позволяет держать под контролем различные процессы, реализовывать параллельную обработку объектов и сохранять при этом высокую энергоэффективность.

Ее использование обеспечивает высокую степень эксплуатационной надежности и качества автоматизации. При этом неважно, какая задача стоит перед вами – контроль сборки в автомобильной промышленности или быстрая адаптация форматов и параметров процесса в упаковочной (на фоне множества выполняемых синхронно пневматических операций).

Особенности

  • Гибкость благодаря модульной концепции: охват множества цилиндров с общим ходом до 256 мм.
  • Всесторонняя прозрачность: непрерывный контроль положения поршней даже на ограниченном пространстве с помощью аналоговых выходных сигналов напряжения и тока, а также сигналов через интерфейс IO-Link.
  • Высокая надежность результатов: соответствующая области применения линейность и повторяемость.
  • Высокая эксплуатационная надежность: низкий температурный дрейф и очень хорошая электромагнитная совместимость.
  • Соответствие концепции Industry 4.0: смена формата, контроль состояния и профилактическое обслуживание