Датч.м.поля с неск.т.пер.- для C-/T-паз.

Датч.м.поля с неск.т.пер.- для C-/T-паз.

Обучение для еще большей эффективности

Датчик магнитного поля для T-образного паза на короткоходном цилиндре
Датчик магнитного поля для T-образного паза на короткоходном цилиндре
Датчик магнитного поля для C-образного паза на центрическом захвате
Датчик магнитного поля для C-образного паза на центрическом захвате

Заменяет собой два стандартных датчика

Для использования в цилиндрах, захватах и технологических клапанах мы предлагаем датчики магнитного поля BMF с двумя точками переключения, подходящие как для C-, так и для T-образных пазов. Таким образом, вы можете заменить два стандартных датчика на один обучаемый датчик магнитного поля. Или, например, уменьшить давление воздуха перед конечной точкой в длинных цилиндрах с дополнительной точкой переключения.

До восьми точек переключения благодаря интерфейсу IO-Link

Благодаря различным вариантам интерфейса IO-Link вы можете использовать до восьми точек переключения. А также легко осуществлять индивидуальную настройку гистерезиса.

10 мм, более путь перемещения в другие датчики магнитного поля

Ход перемещения составляет 60 мм, при этом датчик идеально размещается в середине хода перемещения, то есть максимально близко к точкам переключения. За счет этого обучаемый датчик магнитного поля имеет ход перемещения на 10 мм больше, чем у обычных датчиков.

Особенности

  • на 10 мм больший ход перемещения, чем у других датчиков магнитного поля,
  • компактные головки датчиков с выносной электроникой,
  • PNP/NPN NO/NC и варианты интерфейса IO-Link с PNP NO
  • кабели со штекерным разъемом M12 или M8, а также варианты с 2-метровым кабелем
  • диапазон температуры от –25 до +80 °C