Фрезерный станок

Фрезерный станок

Фрезерный станок для «умного» завода

Фрезерный станок для «умного» завода

От единичного до высокоскоростного серийного производства

Компактный четырехосный фрезерный станок с ЧПУ — это маленький шедевр для высокорентабельного производства мелких и крупных партий продукции. При эксплуатации на заводе с интеллектуальной модульной структурой он обеспечивает автоматизированное производство мелких деталей из металла с высокой скоростью – благодаря автоматической системе смены инструмента и кубическим держателям заготовок с высокоэффективной системой зажима.

Этот станок был разработан компанией Marquart engineering GmbH, совместным немецко-китайским предприятием, специально для обработки деталей из алюминия, нержавеющей стали и стекла.

Концепция станка рассчитана на объединение нескольких станков в цепочку и предусматривает обмен данными и системами высшего уровня. Объединение в вертикальную или горизонтальную цепочку реализуется легко и гибко благодаря использованию нашего оборудования. Поэтому вы можете использовать этот станок в качестве модуля при создании Industrie 4.0.

Вы готовы предоставить вам все необходимые компоненты, используя которые в сочетании вы гарантированно получите эти преимущества. У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами по адресу: fraesmaschine@balluff.de

Высокая точность для контроля положений и частоты вращения
Гарантия точного вращения держателя заготовок
Надежная блокировка и разблокировка держателя заготовок
Контроль хода зажима инструмента
Бесконтактная передача энергии для датчиков и блока клапанов
Позиционирование держателей заготовок на осях обработки
Точное позиционирование осей системы смены инструмента
Обеспечение подачи охлаждающих и смазочных материалов
Подача напряжения к датчикам блоку клапанов
Индикация и контроль рабочих состояний
Недорогое соединение и сквозная передача данных на датчик
С надежными и эффективными сетевыми технологиями
Автоматическое управление инструментом
Автоматическое распределение и отслеживание заготовок