Новое поколение индукт. датчиков коэф. 1

Новое поколение индукт. датчиков коэф. 1

Модули ввода/вывода

Распознавание объектов при одинаково большой дальности срабатывания – независимо от материала

Датчики коэф. 1 способны распознавать объекты из таких материалов, как сталь, алюминий или латунь при одинаковой дальности срабатывания (без коэффициента приведения).

Это свойство дает преимущество при необходимости распознавания объектов, выполненных из различных материалов, или объектов из цветных металлов, находящихся на большом расстоянии. Датчики коэф. 1 отличаются стойкостью к воздействию магнитных полей. Это означает, что их функционирование не нарушается даже при наличии сильных электромагнитных полей (например, в оборудовании для сварки или индукционной закалки).

> Поиск продуктов

Особенности

  • большая дальность срабатывания на железе и цветных металлах,
  • для жестких условий эксплуатации благодаря стойкостью к воздействию магнитных полей и тефлоновому покрытию,
  • соответствие самым высоким требованиям благодаря степени защиты IP68 и расширенному диапазону температур,
  • гибкое и высокоточное использование – в том числе при частой смене объектов.