Оптический высокоточный лазерный датчик

Оптический высокоточный лазерный датчик

Оптический высокоточный лазерный датчик

Исключительно точное распознавание объектов

Проблематика надежного распознавания мельчайших деталей существует давно. Оптоэлектронный датчик BOS 21M High Precision Laser из семейства оптических щупов с подавлением фона демонстрирует в этой области особый класс. Он впечатляет своей превосходной точностью при выполнении любых задач обнаружения и имеет множество полезных дополнительных функций.

Посредством различных режимов распознавания и оценки можно очень точно обнаруживать даже сложные объекты. Когда другие датчики достигают своих предельных возможностей, наш лазерный высокоточный датчик легко справляется даже со сложными областями применения.
Для этого можно выбрать один из двух режимов работы:
В режиме подавления фона датчик запоминает распознаваемый объект, который затем распознается с высокой точностью.
В режиме использования фона происходит запоминание фона. Распознаются объекты, появляющиеся на переднем плане. Таким образом, BOS 21M HPL надежно распознает светоотражающие и блестящие детали.

Благодаря обоим этим режимам всегда достигается максимальная точность и надежность. В зависимости от объекта вы просто переключаетесь через интерфейс IO-Link, всегда используя самый оптимальный и надежный метод обнаружения.

При использовании датчика в критических средах с сильным посторонним освещением интеллектуальное подавление постороннего света обеспечивает дальнейшую оптимизацию. Благодаря этой функции датчик надежно отфильтровывает помехи и посторонний свет, предотвращая ошибочные срабатывания и, соответственно, остановки в работе системы.

Особенности

  • исключительно точное распознавание даже проблемных объектов в сложных условиях
  • возможность переключения режимов подавления / использования фона
  • интеллектуальная обработка данных внутри датчика
  • продуманная эффективная диагностика