Ленточные световые датчики с отдельным усилителем

Ленточные световые датчики с отдельным усилителем

Ленточные световые датчики с отдельным усилителем

Высокоточное распознавание объектов даже в ограниченном пространстве и запыленной атмосфере

Надежное распознавание быстро перемещающихся деталей даже в сложных условиях

Для надежного распознавания и точного подсчета быстро перемещающихся (летящих или падающих) деталей в процессе производства или упаковки, как правило, используются рамочные фоторелейные барьеры. Однако при ограниченном монтажном пространстве или сложных рабочих условиях, например, при неконтролируемом пылеобразовании, решение этой задачи может представлять определенные трудности.

Высокая оптическая точность и функциональное многообразие

На помощь приходят ленточные световые датчики BOH AI серии MICROmote® с отдельным усилителем BAE. Они сочетают в себе высокую оптическую точность даже в условиях ограниченного конструктивного пространства с функциональным многообразием. Благодаря разделению оптического блока и электронного блока обработки данных измерительный наконечник датчика имеет особенно компактную конструкцию. Он соединен с электронным блоком с помощью чрезвычайно гибкого, но прочного электрического провода. Это обеспечивает высокий уровень комфорта управления несмотря на небольшие размеры датчика и позволяет пользователям адаптировать датчик к индивидуальным рабочим условиям.

Равномерность световой ленты

Оптическая точность световой ленты обеспечивается за счет последовательного расположения и определенного перекрывания отдельных световых лучей из дискретных высокоточных светодиодов. Высокая равномерность формируемой таким образом световой ленты является ключевым условием для максимально точного распознавания объектов.

Соответствие требованиям конкретной ситуации использования

Как правило, отдельный электронный блок усилителя индивидуально выбирается для всех ленточных световых датчиков из многочисленных стандартных вариантов. В зависимости от электронного блока ленточные световые датчики могут использоваться различным образом: от оптического окна до динамичного распознавания свободно падающих деталей, от регулировки краев полотна до бесконтактного оптического концевого выключателя. Кроме того, модульная концепция позволяет быстро выполнять необходимые преобразования в зависимости от ситуации использования. В качестве примера можно назвать изменение размеров, материала корпуса или характера поверхности в зависимости от конкретных задач распознавания.

Пример применения

В атмосфере с высокой концентрацией пыли функции многих оптических приборов, используемых для автоматизации производственного процесса, ограничены их физическими возможностями. Например, если в процессе производства и последующей расфасовки продукции образуется мелкодисперсная пыль, время использования оптических приборов и надежность распознавания резко и быстро снижаются. Динамические усилители серии BAE имеют функцию автоматического отслеживания порога чувствительности, с помощью которой компенсируется оптическое воздействие слоя пыли. Отдельный выход аварийных сигналов показывает конец зоны автоматической регулировки. Кроме этого, с его помощью индицируется необходимость очистки датчика или запускается инициируемый извне процесс корректировки чувствительности.

Усилитель сигнала BAE00N8
Головка оптического датчика BOH0024
Головка оптического датчика BOH0024