Оптоэлектронные датчики расстояния

Оптоэлектронные датчики расстояния

Надежное измерение на расстоянии до 20 м

Надежное измерение на расстоянии до 20 м – независимо от характера поверхности

При необходимости выполнения высокоточных измерений с большого расстояния (например, при значительной высоте складского оборудования) отличным вариантом станут оптоэлектронные датчики расстояния BOD 37M. Они основаны на технологии Time-of-Flight-Technologie (TOF), обеспечивающей стабильное измерение независимо от характера поверхности. Эти надежные датчики имеют функцию подавления переднего и заднего плана и масштабируемый диапазон измерения. Интуитивно-понятное управление с помощью дисплея и кнопок настройки. Прочный и компактный корпус промышленного стандарта со степенью защиты IP67. Легко встраивается даже в условиях ограниченного пространства.

Особенности

  • высокая точность даже на большом расстоянии,
  • стабильность измерений независимо от характера поверхности (технология Time-of-Flight),
  • подавление переднего или заднего плана (оконная функция),
  • масштабируемый диапазон измерения, прочный и компактный металлический корпус со степенью защиты IP67,
  • простое и интуитивно понятное управление с помощью дисплея и кнопок настройки.

Спектр применения

  • Складское оборудование
  • Упаковочное и подъемно-транспортное оборудование
  • Напольные транспортные средства
  • Автомобильная промышленность (например, позиционирование автомобильных деталей)
  • Металлургия (например, позиционирование вагонеток)