Измерение полож. со встроен. интерфейсом Profibus

Измерение полож. со встроен. интерфейсом Profibus

BTL со встроенным интерфейсом Profibus

Магнитострикционные системы измерения перемещений для использования во взрывоопасной среде

Регулирующие и запорные клапаны широко используются в нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Управление положением клапана осуществляется с помощью системы измерения перемещений, поскольку они работают абсолютно надежно даже в очень жестких условиях эксплуатации. Если защита от взрыва имеет для вас высший приоритет, вас впечатлит наша сертифицированная система измерения перемещений BTL7-T500. Благодаря целой серии международных сертификатов, среди которых ATEX и IECex, она имеет широкий спектр применения, отличается высокой надежностью и эксплуатационной безопасностью, а также отсутствием износа, что позволяет использовать ее и для непрерывного измерения уровня наполнения, например, в резервуарах на нефтеперерабатывающих заводах. Особый интерес вызывает ее интерфейс Profibus. Благодаря ему можно легко установить систему измерения перемещений и быстро диагностировать возможные неисправности. Это ускоряет процесс ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования, то есть BTL7-T500 экономит ваше время и деньги.

> Поиск продуктов

Особенности

  • возможность использования во взрывоопасной среде зон 0 и 1,
  • точность позиционирования с разрешением 1 мкм,
  • одновременное измерение положения и скорости в рамках одной системы,
  • экономия времени при вводе в эксплуатацию, гибкая адаптация и быстрая диагностика благодаря интерфейсу Profibus,
  • бесконтактный принцип действия и отсутствие износа, нечувствительность к загрязнению