Блоки питания с функцией Heartbeat®

Блоки питания с функцией Heartbeat®

Блоки питания с функцией Heartbeat

Эффективная подача напряжения

Различные классы мощности

Интеллектуальные блоки питания производства Balluff с функцией Heartbeat® гарантируют надежную и эффективную подачу напряжения на любое оборудование. На выбор предлагаются блоки питания классов мощности 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт и 480 Вт. Функция Power-Boost гарантирует 150%-й запас мощности на случай пиковых нагрузок.

Индикация нагрузки

С помощью функции Heartbeat® блок питания постоянно информирует о своем внутреннем состоянии, а также сообщает о текущем уровне общей нагрузки (Load) и нагрузки на внутренние компоненты (Stress).

Профилактическое обслуживание

Кроме того, индикатор Lifetime предоставляет необходимую информацию для профилактического обслуживания или для обслуживания по состоянию. Благодаря непрерывному внутреннему контролю рабочих параметров блок питания своевременно предупреждает о возможном отказе. В то же время прибор оптимально используется в течение всего срока службы.

Возможность интеграции во внесистемные диагностические решения

Еще одно преимущество: интеллектуальные функции легко интегрируются через интерфейс IO-Link непосредственно в инновационные внесистемные диагностические решения. Они устанавливают новые масштабы для применения современных концепций технического обслуживания производственных линий и машин.

Преимущества

  • Суперузкая конструкция
  • IP20 и IP67
  • Интеллектуальные функции с Heartbeat®
  • Интерфейс связи IO-Link

Профилактическое обслуживание

Кроме того, индикатор Lifetime предоставляет необходимую информацию для профилактического обслуживания или для обслуживания по состоянию. Благодаря непрерывному внутреннему контролю рабочих параметров блок питания своевременно предупреждает о возможном отказе. В то же время прибор оптимально используется в течение всего срока службы.