Блок обр.рез. BIS V - Технол.нез.пл.RFID

Блок обр.рез. BIS V - Технол.нез.пл.RFID

Для любых требований: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF или IO-Link

Что дает производителям инструментов технологически независимый блок обработки результатов

Станочный парк металлообрабатывающего предприятия может быть настолько сложным, что почти невозможно выполнить требования автоматизированной системы управления инструментами Tool-ID. Используются станки разных производителей и поэтому на предприятии применяются различные концепции систем управления.

Для любых требований: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF или IO-Link

Последующая интеграция систем управления инструментом связана с очень большими расходами и едва ли реализуема. Поэтому альтернатива на базе ПК — это практичное и простое решение. Каждый станок оснащается головкой считывания (LF, HF, UHF) и блоком обработки результатов BIS V. Через имеющийся сетевой интерфейс TCP/IP они обеспечат соединение со связанным с производственной линией ПК, который имеет систему управления инструментом, обслуживающую все производственное подразделение (кластер, линию, цех). Это открывает широкие возможности для автоматизированного управления инструментом.

Die Besonderheiten

  • Присоединение систем на базе ПК: два технологических интерфейса (TCP/IP и USB)
  • Высокая гибкость: одно устройство для всех распространенных RFID-технологий (LF, HF, UHF)
  • Высокая эффективность: подходит для носителей данных High Memory и High Speed
  • Отвечает самым высоким требованиям, существующим в промышленной сфере, поскольку имеет алюминиевый корпус, отлитый под давлением
  • Возможность подключения самых разных устройств: произвольно конфигурируемый задающий модуль IO-Link V1.1