Ручные UHF-сканеры BIS U-890

Ручные UHF-сканеры BIS U-890

Высокая функциональность и максимальная производительность

Идеально для современных задач мобильной идентификации в RFID-применениях

Портативное считывающее UHF-устройство BIS U-890 является идеальным современным инструментом для сбора и регистрации данных. Оно обеспечит максимальную гибкость при использовании оборудования как на малых рабочих дистанциях, так и при большом радиусе действия. Считывающее устройство оснащено мощным ARM-процессором. В комбинации с Microsoft Windows Embedded Compact 7 оно может использоваться для быстрого и надежного считывания UHF-меток.

Встроенный UHF-модуль с выходной мощностью 1 Вт и адаптивной кросс-дипольной антенной гарантируют распознавание большого количества UHF-меток за экстремально короткое время.

Предустановленное на заводе программное обеспечение BALLUFF обеспечивает максимальную эффективность и дополнительные возможности использования. Оно имеет простое управление и предлагает широкий набор функций для любых ситуаций и задач.

Полезная информация для использования в других странах: портативное UHF-устройство BIS U-890 сертифицировано для использования в Европе, США и Канаде, а также в Китае.

Особенности

  • быстрая регистрация и обработка данных за счет использования процессора ARM с частотой 1 ГГц
  • высокая дальность считывания > 4 м
  • высокопроизводительное распознавание нескольких меток > 200 меток/с
  • адаптивная СВЧ-антенна для оптимального распознавания меток
  • предустановленное универсальное программное обеспечение