Тепловые реле расхода

Тепловые реле расхода

Тепловые реле расхода

Контроль и регулирование расхода

Непрерывный контроль технологических сред в машинах и агрегатах вносит решающий вклад в улучшение эксплуатационной надежности. Благодаря этому можно постоянно держать в поле зрения данные не только давления и температуры, но и расхода.

Тепловые реле расхода Balluff позволяют контролировать расход жидких сред при непосредственном контакте (например, в станках, насосах и компрессорах). Использование наших надежных реле расхода гарантирует работоспособность вашего оборудования.

Так, они могут распознавать отказ подающего насоса, засорение фильтров или утечку в системе шлангов по резкому уменьшению расхода. Либо непрерывно контролировать поток смазочно-охлаждающей жидкости в обрабатывающих центрах, чтобы гарантировать надежную защиту и долгий срок службы инструмента.

Кроме этого, наши реле расхода отлично проявляют себя при контроле других жидких сред, таких как охлаждающая жидкость, в самом различном оборудовании.

Особенности

  • прямой контроль расхода жидких сред
  • стойкость к загрязнениям благодаря отсутствию подвижных деталей
  • различные конструктивные исполнения для резьбового крепления или встраивания в линию в зависимости от расхода/диаметра трубы
  • легко интегрируемый прочный штекер M12
  • визуализация данных расхода с помощью светодиодной строки или дисплея