Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Индуктивные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Индуктивные датчики расстояния Индуктивные 2-проводные датчики Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление Индуктивные датчики Namur Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные датчики для взрывоопасных зон Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами Индуктивные датчики коэф. 1 Индуктивные датчики расстояния Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Индуктивные системы измерения положения Индуктивные цельнометаллические датчики Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики Стойкие к сварке индуктивные датчики Термостойкие индуктивные датчики код заказа: BAW002Y BAW M30ME-UAC15F-S04G назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BAW002Y - BAW M30ME-UAC15F-S04G {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114844') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114844') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки ключевые особенности Размеры Ø 30 x 57 мм Конструкция M30x1,5 Установка незаподлицо Дальность действия 3...15 мм Аналоговый выход Аналог., напряжение 0...10 В Выходная характеристика падает при приближении Предельная частота – 3 дБ 350 Hz Повторяемость по BWN ±12 µm Отклонение от линейности, макс. ±360 мкм Материал корпуса Латунь, никелир. Активная поверхность, материал PBT Разъем Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. Рабочее напряжение Ub 15...30 VDC Температура окружающей среды -10...70 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BAW002Y - BAW M30ME-UAC15F-S04G MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Брошюра Induktive Sensoren. Grundlagen und Einbauhinweise Немецкий - 1.7 MB Inductive Sensors. Basics and Installation Английский - 1.66 MB Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}