BCC03EZ - BCC M425-M414-3A-650-VX8434-010

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    PVC gray, 1.00 m, Drag chain compatible
    Разъем 1
    M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
    Разъем 2
    M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
    Индикация рабочего напряжения
    СД зеленый / нет
    Функциональный индикатор (конт. 2)
    СД белый
    Функциональный индикатор (конт. 4)
    СД желтый
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -40...105 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    5...105 °C
    Рабочее напряжение Ub
    30 В=
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC03EZ - BCC M425-M414-3A-650-VX8434-010
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.44 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB